SBS 120 HF G1/8-IG AL
Číslo dílu.: 10.01.01.13139
Floating suction cup for handling sensitive workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging | Solar | Wood
| Diameter | 120 (mm) |
| Shape | High flow |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 121,5 mm |
| D | 120 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,4 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 105 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Holding force | 104 N |
| Air consumption | 25,2 m³/h |
| Air consumption [l/min] | 420 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 6.0 bar |
| Weight | 390 g |
| Product family | SBS |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace