VENT-BGR EMVP-75 3/2 NO 24V-DC
Číslo dílu.: 10.01.22.07631
Building group Solenoid valve Control of vacuum and compressed air
| Length L | 414.4 (mm) |
| Width B | 177.6 (mm) |
| Height H | 289 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Control valve | Normally open |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 177,6 mm |
| H | 289 mm |
| L | 414,4 mm |
Dokumentace
Dokumentace