Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SD 97x34x20 FXCB

Číslo dílu.: 10.01.43.00005

Silencer for vacuum generators

Odvětví: Logistics | Packaging

Length L97 (mm)
Width B34 (mm)
Height H20 (mm)
Utilization designArea gripping system FXCB
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 34  mm
H 20  mm
L 97  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku