Schmalz

Informace o objednávce

The lightweight gripping system SLG is delivered as a ready-to-connect product.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SLG 102x57 FSGA 2

Číslo dílu.: 10.01.10.14043

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Odvětví: Electronics | Glass | Logistics | Packaging | Plastics

Length L102 (mm)
Width B57 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells2
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 57  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-M
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 80  mm
Y1 0  mm
Zs 5  mm
Dokumentace

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku