DR-PSSG 405x305 SI-55
Číslo dílu.: 10.01.54.00024
Sealing ring for sack gripper
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Sealing material | Silicone SI |
| Utilization design | PSSG |
| Length L | 405 (mm) |
| Width B | 305 (mm) |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 42 mm |
| L | 405 mm |
| B | 305 mm |
| PSSG |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Sealing material | Silicone SI |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace