Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

LOCH-PL 235x135x29 ST PSSG

Číslo dílu.: 10.01.54.00065

Perforated plate (inst.) fully assembled

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

Length L235 (mm)
Width B135 (mm)
Height H29 (mm)
MaterialSteel
Utilization designPSSG
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
H 29  mm
L 235  mm
B 135  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Steel
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku