LOCH-PL 235x135x39 ST PSSG
Číslo dílu.: 10.01.54.00067
Perforated plate (inst.) fully assembled
Odvětví: Food | Logistics | Packaging
| Length L | 235 (mm) |
| Width B | 135 (mm) |
| Height H | 39 (mm) |
| Material | Steel |
| Utilization design | PSSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| H | 39 mm |
| L | 235 mm |
| B | 135 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Steel |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace