Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

ERS PSSG-405x305 DR-NBR60+B

Číslo dílu.: 10.01.54.00090

Spare part set

Odvětví: Food | Logistics | Packaging

Utilization designPSSG
Size405x305
containsDR-NBR60+B
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 405  mm
B 305  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 405x305
contains DR-NBR60+B
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku