SXT-CL-EXT-A3-260-T25
Číslo dílu.: 10.07.13.00242
Swivel arm with extension to connect vacuum-components with round toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Internal diameter d | 28.5 (mm) |
| Length L3 | 260.1 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 28,5 mm |
| H | 57 mm |
| H2 | 23,5 mm |
| L | 287,1 mm |
| L2 | 225 mm |
| L3 | 260,1 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Tube |
| Weight | 330 g |
| Product family | SXT |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace