SA-LEIST 134x25 SPB2-40P-F 3S
Číslo dílu.: 10.01.38.02468
Suction cup connection strip
Odvětví: Universal
| Length L | 134 (mm) |
| Width B | 25 (mm) |
| Height H | 56 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
| Diameter Ds | 40 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 25 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 56 mm |
| L | 134 mm |
| Suction cup type | Bellows suction cups SPB2 |
Dokumentace
Dokumentace