Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-LEIST 90x25 SPB2-40P-F 2S

Číslo dílu.: 10.01.38.02470

Suction cup connection strip

Odvětví: Universal

Length L90 (mm)
Width B25 (mm)
Height H56 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 25  mm
Ds 40  mm
H 56  mm
L 90  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku