Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-LEIST 164x19.8 SPB2-20P 5S

Číslo dílu.: 10.01.38.02475

Suction cup connection strip

Odvětví: Universal

Length L164 (mm)
Width B19.8 (mm)
Height H32.8 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds20 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
B 19,8  mm
Ds 20  mm
H 32,8  mm
L 164  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku