Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

MASK-FOL SW70 402 3R18 FXP-/FMP-i

Číslo dílu.: 10.01.38.07258

Front foil

Odvětví: Universal

Length L402 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.4 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Internal diameter d70 (mm)
Measuring range [bar] bar
Utilization designVacuum area gripping system FXP-i/FMP-i
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku