Schmalz

Informace o objednávce

  • Integrated control valves at FMP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed), as well as hose accumulator preload and blower ventilation function with version FMP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ

FMP-S-SW60 1036 5R18 O10O10 F G60

Číslo dílu.: 10.01.38.03464

Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors

Odvětví: Universal

Length L1036 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement5R18
Material typeFoam open, height 2 x 10 mm
Additional function area gripperFilter
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Additional function area gripper1x control valve vacuum / blow-off
Max. air consumption blow-off800 (l/min)
Construction vacuum switchPNP switching
Weight4.9 (kg)
Product familyFMP
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 70  mm
H1 116  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 1 036  mm
L2 996  mm
L3 77  mm
Y1 90  mm
Valve type SW
Note: Vacuum hose with internal diameter equal to dimension D required. See Technical Data -> Shape
Technické údaje
Atribut Wert
Arrangement 5R18
Material type Foam open, height 2 x 10 mm
Number of suction cells 275
Suction force at -250 mbar 840  N
Voltage 24V - DC
Additional function area gripper Filter
with Filter
Additional function area gripper 1x control valve vacuum / blow-off
Weight 4,9  kg
Sealing element Sealing Foam
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 750  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku