ERW-S G1/4-AG G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.08.04.00079
Extension with hexagon
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Length L | 14.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 14,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G3/8"-F |
Číslo dílu.: 10.08.04.00079
Extension with hexagon
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Length L | 14.5 (mm) |
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 14,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G3/8"-F |