O-RING 19x3.2 NBR-70
Číslo dílu.: 10.07.08.00123
O-ring
| Material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 (Shore A) |
| Internal diameter d | 19 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 19 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 70 Shore A |
Dokumentace
Dokumentace