SAOG-S 95x40 NBR-60 M10-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.12304
Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Dimension (LxW) | 95x40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Connection | M10-AG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 46 mm |
| Bs | 40,6 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 33,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 101 mm |
| Ls | 95,6 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 165 N |
| Lateral force | 192 N |
| Lateral force oily surface | 110 N |
| Volume | 18 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 49,7 g |
| Product family | SAOG-S |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace