Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SC-S 065 FDC-L

Číslo dílu.: 10.01.06.02805

Schmalz-Connector lower part

ShapeFrict elem with Self lock
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D1 39,4  mm
G2 M10x1-M
SW3 6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 065
Shape Frict elem with Self lock
Weight 25  g
Material ST/ED
Material Steel / Elastodur
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku