SC-A 055 RA L
Číslo dílu.: 10.01.06.02815
Schmalz-Connector upper part
| Connection type | 055 |
| Fitting length | 9.5 (mm) |
| Shape | Self Locking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 31,8 mm |
| dn | 8,9 mm |
| D2 | 13 mm |
| L | 9,5 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| L4 | 4,7 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection | Rectangular adapter |
| Connection type | 055 |
| Material | Aluminum |
| Shape | Self Locking |
| Weight | 18 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace