- NOVÝ
SAX 115 ED-85 M16-AG
Číslo dílu.: 10.01.19.00379
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 115 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 0 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 129,4 mm |
| Ds | 116 mm |
| G1 | M16-M |
| H | 42,6 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 20,2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 549 N |
| Lateral force | 390 N |
| Lateral force oily surface | 584 N |
| Volume | 142 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 115 |
| Connection | M16-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 76 g |
| Product family | SAX |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace