SAXM 40 ED-85 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.19.00051
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4-AG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| Dmax(S) | 45,4 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 27,6 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 6,9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 69 N |
| Lateral force | 38 N |
| Lateral force oily surface | 71 N |
| Volume | 7,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 5 mm |
| Size | 40 |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 15,6 g |
| Product family | SAXM |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace