SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.19.00257
Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces
Odvětví: Logistics | Universal
| Size | 53 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 10,3 mm |
| Ds | 52,1 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 68 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 53 |
| Product family | SVE |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace