SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.01038
Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Dimension (LxW) | 140 x 70 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B1 | 67 mm |
| Bmax(S) | 75 mm |
| Bs | 70,1 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 41,5 mm |
| L1 | 126 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 146 mm |
| Ls | 141,1 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 16,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 165 N |
| Pull-off force | 355,2 N |
| Lateral force | 472,7 N |
| Lateral force oily surface | 245,6 N |
| Volume | 106 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 140 x 70 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Weight | 120,7 g |
| Product family | SAOB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace