FG 88 SI-55 N019
Číslo dílu.: 10.01.06.00147
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging
| Size | 88 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 11,7 mm |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 29,3 mm |
| D1 | 88,2 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 95,5 mm |
| Ds | 89 mm |
| H | 86,5 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 26 mm |
| Z (Stroke) | 34 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 40,46 N |
| Pull-off force | 286 N |
| Volume | 143,67 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Size | 88 |
| Nipple family | N 019 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 158,5 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace