FG 5 NBR-CO-55 N017
Číslo dílu.: 10.01.06.00641
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics | Packaging
| Size | 5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 3,5 mm |
| d2 | 2,6 mm |
| D1 | 6 mm |
| Dk | 7 mm |
| Dmax(S) | 6,5 mm |
| Ds | 5 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 0,32 N |
| Pull-off force | 0,8 N |
| Volume | 1,37 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
| Size | 5 |
| Nipple family | N 017 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 0,3 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace