Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FG 5 SI-CO-55 N017

Číslo dílu.: 10.01.06.00643

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Electronics | Packaging

Size5
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 3,5  mm
d2 2,6  mm
D1 6  mm
Dk 7  mm
Dmax(S) 6,5  mm
Ds 5  mm
H 14  mm
H2 8  mm
Z (Stroke) 2  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 0,32  N
Pull-off force 0,8  N
Volume 1,37  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2  mm
Size 5
Nipple family N 017
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 0,3  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku