SC 080 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.03268
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 080 |
| Length L1 | 32 (mm) |
| Fitting length | 7.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 8 mm |
| D | 19,8 mm |
| D2 | 17 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 32 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 080 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 14,9 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace