SPB2 30 ED-65 SC040
Číslo dílu.: 10.01.06.03411
Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
| Size | 30 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 16,9 mm |
| D1 | 32,2 mm |
| Dk | 16,8 mm |
| Dmax(S) | 34 mm |
| Ds | 31,4 mm |
| H | 36,2 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 7,9 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 14,4 N |
| Pull-off force | 28,4 N |
| Lateral force | 12,8 N |
| Volume | 12,4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 30 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 5,1 g |
| Product family | SPB2 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace