SA-NIP N057 G1/8-IG DN510
Číslo dílu.: 10.01.06.03574
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Fitting length | 11.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D | 14 mm |
| D2 | 11,8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 11,5 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 11,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 057 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 9,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace