SA-NIP N044 G1/4-AG DN800
Číslo dílu.: 10.01.06.05750
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 044 |
| Thread G1 | G1/4-AG |
| Length L1 | 24 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 8 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/4-AG |
| L1 | 24 mm |
| Fitting length | 6 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L2 | 9 mm |
| L3 | 1 mm |
| D2 | 11,5 mm |
| D | 15 mm |
| SW1 | 24 mm |
| LG1 | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 044 |
| Material | Aluminum |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace