Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSG (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (assembled from a diameter of 32 mm). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup FG, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSG 20 NBR-55 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.00028

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Odvětví: Universal

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Number of folds2.5
Product familyFSG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 10,5  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 21  mm
Ds 20  mm
G1 G1/8"-M
H 28,1  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 20
Number of folds 2,5
Connection G1/8-AG
Workpiece radius min. (convex) 30  mm
Volume 2  cm³
Suction force (-600mbar) 5,2  N
Pull-off force 12,1  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 6  g
Product family FSG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku