FSGA 78 NK-45 G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.00421
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Wood
| Size | 78 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 54 mm |
| Dmax(S) | 84,5 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Ds | 74 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 62 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (Stroke) | 16 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Size | 78 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Volume | 75,58 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 137,4 N |
| Pull-off force | 218 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 71 g |
| Product family | FSGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace