FSGA 6 NBR-55 M5-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.02998
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Universal
| Size | 6 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 3 mm |
| Dmax(S) | 8 mm |
| dn | 2 mm |
| Ds | 5,7 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 19 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 6 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | M5-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Volume | 1,51 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,4 N |
| Pull-off force | 1,4 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | FSGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace