Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 33 mm and more are assembled). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.06.04178

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Food | Packaging | Pharmaceuticals

Size11
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-F
Number of folds1.5
Product familyFSGA
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 5,1  mm
Dmax(S) 13  mm
dn 3,5  mm
Ds 10,4  mm
G1 G1/8"-F
H 28  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Size 11
Number of folds 1,5
Connection G1/8-IG
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Volume 0,23  cm³
Suction force (-600mbar) 0,95  N
Pull-off force 3,8  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Weight 5,1  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku