FSGA 22 SI-HD-65 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.04190
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Food | Packaging | Pharmaceuticals
| Size | 22 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 11,7 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 21,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 31 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Size | 22 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | G1/8-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Volume | 1,4 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 5,7 N |
| Pull-off force | 15,2 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 6,2 g |
| Product family | FSGA |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace