SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
Číslo dílu.: 10.01.06.05731
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 016 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 18.5 (mm) |
| Fitting length | 12 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 6,5 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 18,5 mm |
| L2 | 4 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 016 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace