FSGA 110 VU1-72 G1/2-IG ON
Číslo dílu.: 10.01.06.00497
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Odvětví: Automotive | Metal | Packaging | Wood
| Size | 110 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 80 mm |
| Dmax(S) | 127 mm |
| Dmk | 55 mm |
| Ds | 110 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 69 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 30 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 295 N |
| Pull-off force | 420 N |
| Volume | 350 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 110 |
| Nipple family | N 037 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 332,2 g |
| Product family | FSGA |
| Number of folds | 1,5 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace