SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.01653
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Odvětví: Automotive | Metal
| Size | 22 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dmax(S) | 24 mm |
| Ds | 20,6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 5,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 16 N |
| Pull-off force | 24 N |
| Lateral force | 18 N |
| Lateral force oily surface | 6 N |
| Volume | 1,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 22 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 7 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace