SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.02429
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Odvětví: Sheet metal / automotive
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperature resistance | 200 (°C) |
| Nipple material | Nickel plated |
| Connection | G3/8-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D1 | 32 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40,1 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 44 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 9,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Pull-off force | 59 N |
| Lateral force | 34 N |
| Volume | 8,68 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Connection | G3/8"-F |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 50,2 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | SAB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace