SFB1 10 HT1-60 M5-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.04393
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Glass | Plastics | Solar
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 11 mm |
| Ds | 10 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-AG |
| LG1 | 4,7 mm |
| H | 17,3 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 2,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 2,7 N |
| Suction force (-600mbar) | 0,5 N |
| Volume | 0,3 cm³ |
| Size | 10 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Product family | SFB1 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace