Schmalz

Informace o objednávce

The suction cup SFB1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFB1, connection nipple SC

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SFB1 15 EPDM-45 G1/8-AG

Číslo dílu.: 10.01.06.04398

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Odvětví: Battery

Size15
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFB1
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 16  mm
Ds 15  mm
d2 4,7  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5  mm
H 22  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 4  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pull-off force 6,1  N
Suction force (-600mbar) 1  N
Volume 0,8  cm³
Size 15
Number of folds 1,5
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku