SPB4 20 SI-55 G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.06.03519
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Packaging
| Size | 20 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 13,5 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 24,4 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 58,4 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 8 N |
| Pull-off force | 11 N |
| Volume | 7,9 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Number of folds | 4,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 20 |
| Weight | 23 g |
| Product family | SPB4 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace