Schmalz

Informace o objednávce

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR

Číslo dílu.: 10.01.06.02980

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Universal

Size78
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 54  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 62  mm
G1 G1/4"-M
H 54  mm
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (Stroke) 16  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Pull-off force 218  N
Volume 79,42  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 78
Number of folds 1,5
Suction cup material Natural rubber NK
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Weight 71  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku