Schmalz

Informace o objednávce

Bellows suction cup with sealing ring, available in various diameters, delivered with sealing ring glued on.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Číslo dílu.: 10.01.06.02993

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Odvětví: Universal

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 79,3  mm
d3 69,4  mm
D1 127,8  mm
Dmax(S) 135  mm
Ds 96  mm
G1 G1/2"-F
H 51  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 35,7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Volume 290,68  cm³
Workpiece radius min. (convex) 150  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 120
Number of folds 1,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 354  g
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku