Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Číslo dílu.: 10.01.05.00124

Suction cup connection nipple

Thread G1G1/8"-M
Length L118.5 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 3,5  mm
D 7,5  mm
D2 6  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 18,5  mm
L2 2  mm
L3 2,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N 022
Material Aluminum
Weight 3,8  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku