SAOK 70x25 NBR-60 G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.12460
Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces
Odvětví: Automotive | Metal
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Brass |
| Connection | G3/8-IG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bs | 22,6 mm |
| dn | 6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 35,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 71 mm |
| Ls | 67,2 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 81 N |
| Pull-off force oily surface | 60 N |
| Lateral force | 46 N |
| Lateral force oily surface | 20 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Dimension (LxW) | 70 x 25 |
| Workpiece angle W min. | 80 ° |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 47,8 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOK |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace