SGON 18x6 HT1-60 M5-IG
Číslo dílu.: 10.01.05.00419
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Odvětví: Electronics | Universal
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 7 mm |
| Bs | 6 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| Lmax.(S) | 18,5 mm |
| Ls | 18 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 18x6 |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Volume | 0,21 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 3,8 g |
| Product family | SGON |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace