Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SGON (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGO – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Cups of the size 24 x 8 mm and larger are delivered with a two-ear clamp


Available spare parts: suction cup SGO, connection nipple SA-NIP, two-ear clamp

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGON 18x6 SI-HD-65 M5-AG

Číslo dílu.: 10.01.05.01050

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Odvětví: Food | Pharmaceuticals | Universal

Dimension (LxW)18x6
Suction cup materialSilicone SI-HD
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Bmax(S) 7  mm
Bs 6  mm
dn 1,5  mm
G1 M5-M
H 17  mm
LG1 5  mm
Lmax.(S) 18,5  mm
Ls 18  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 0,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3.
Technické údaje
Atribut Wert
Dimension (LxW) 18x6
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Volume 0,21  cm³
Workpiece radius min. (convex) 4  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Number of folds 0
Suction cup material Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 3,7  g
Product family SGON
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku