SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.05.01051
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Odvětví: Food | Pharmaceuticals | Universal
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-F |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Bmax(S) | 9 mm |
| Bs | 8 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 25 mm |
| LG1 | 9 mm |
| Lmax.(S) | 24,5 mm |
| Ls | 24 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction force (-600mbar) | 8 N |
| Volume | 0,33 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI-HD |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 7,4 g |
| Product family | SGON |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace