PFG 50 SI-55 N008
Číslo dílu.: 10.01.01.00037
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 20 mm |
| Dk | 29,1 mm |
| Dmax(S) | 53,5 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 15 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 91 N |
| Volume | 7,08 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | N 008 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 10,5 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace